(NL) Danfoss Nederland
VLT Drives - Elektrische Aandrijftechniek
> Danfoss VLT Drives Frequentieregelaars
> Productoverzicht
> Toepassingen
> Nieuws
> Documentatie
> Stel zelf uw VLT regelaar samen met de Drive Configurator
> Download de gratis VLT Motion Control Tool software
> Service
> Training
> inMotion - de VLT Nieuwsbrief
> Over ons
> Contact Formulier
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Blow moulder

Blow moulder

VLT® drives are available for permanent magnet motor operation for accurate positioning and synchronising control and fast ramp times. An algorithm in the VLT® AutomationDrive can manage almost all servo motors in closed-loop control with an external encoder attached to the motor. It communicates via ENDAT, Hyperface or Resolver encoders.
Reliability is critical
The internal speed controller provides stable and accurate circulation of the machine. Short downtimes are provided by a brake chopper that turns the motor into a generator to absorb the energy. In the production row the blow moulding machine is followed by the filler. If it is down, the filler is not served with bottles. Reliability of the blowing machine is critical for the entire production line. VLT® drives provide higher reliability of operation.


Features

Benefits

Field-bus

Synchronisation with filler/rinser

PID controller

Constant speed
High reliability

Brake chopper
 
Gentle dynamic stops
Shorter breaking times
No mechanical wear

Safe stop (EN 954-1 CAT. 4)

No mains power cut out to drive

IP 55/NEMA12 to IP 66

Situated on production line
Save cabinet space
Cable costs reduced
Reduction of RFI

IP 20 available

Size and price

Compressor drive Save energy
VLT Low Harmonic Drives

Danfoss introduceert de nieuwe VLT Low Harmonic Drives

Waar andere technieken voor het onderdrukken van harmonischen afhankelijk zijn van een stabiele belasting of effect hebben op de aangesloten motor, zorgen de nieuwe VLT Low Harmonic Drives van Danfoss voor een optimale onderdrukking van harmonischen onafhankelijk van de belasting en zonder de prestaties van de motor te beinvloeden.

De VLT Low Harmonic Drives voldoen aan de strengste eisen op het gebied van harmonischen en voorzien in een complete grafische weergave van de prestaties van de regelaar en van het gedrag van het net.

De VLT Low Harmonic Drives zijn leverbaar in het vermogensbereik van 160-710 kW (380-460V), in een IP21 en een IP54 uitvoering.